1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับผีเสื้อ พร้อมสปริง รุ่น B-1046-G

บานพับผีเสื้อ พร้อมสปริง รุ่น B-1046-G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 90.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับผีเสื้อ พร้อมสปริงกลับด้าน
[คุณสมบัติ]
·แรงปฏิกิริยาจะทํางานในทิศทางปิด
·มีความเข้ากันได้ในการติดตั้งด้วยสเปคที่สปริงกลับด้านของ บานพับผีเสื้อพร้อมสปริง B-1046-1 ที่มีอยู่เดิม
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
· วัสดุ : แผ่นสแตนเลส (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล
[การใช้งาน]
·สำหรับประตูขนาดเล็ก, อุปกรณ์วัด, อุปกรณ์ระบบสื่อสาร

แรงปฏิกิริยาจะทำงานในทิศทางปิด

ลักษณะภายนอกของ B-1046-G-1

ลักษณะภายนอกของ B-1046-G-1

ดรออิ้งบอกขนาดของ B-1046-G-1

ดรออิ้งบอกขนาดของ B-1046-G-1

ตัวอย่างการใช้งาน B-1046-G

ตัวอย่างการใช้งาน B-1046-G

หมายเลขผลิตภัณฑ์LWP1P2แรงบิด cN · mน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
B-1046-G-15138253213.127
B-1046-G-23832202617.316
รหัสสินค้า
B-1046-G-1
B-1046-G-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 101.00

TORQUE HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10513813270

฿ 90.00

TORQUE HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10383213273

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง วัสดุ แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) การขัดผิว บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 1.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 3 รูติดตั้ง รูทะลุ