(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
· สามารถซ่อนน็อตได้ด้วยฝาพลาสติก
· ฝาพลาสติกทําจากพลาสติก PPE แปรสภาพ จึงทนต่อความร้อนสูง (170℃)
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ชนิดพิเศษ | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 155 | วัสดุ | การหล่อ สเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | พื้นผิวขัดเงา | กว้าง(มิลลิเมตร) | 29 | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 61203 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FB-1615 ในชุด บานพับ สำหรับมุม รุ่น FB-1615 ทำจากสแตนเลส
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง