1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับ สเตนเลส สำหรับประตูด้านข้างB-1883

HINGES

บานพับ สเตนเลส สำหรับประตูด้านข้างB-1883
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,710.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเตนเลส ที่ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
·ส่วนที่โค้งงอถูกเชื่อม
·แยก ขาพิน ป้องกันไม่ให้ ขาพิน หลุดออกมาและทำให้ง่ายต่อการประกอบพินใหม่
·เหมาะสำหรับประตูด้านข้างขนาดกลางและขนาดใหญ่
·ประเภทขวาและซ้าย (การรวม ขาพิน ใหม่)

รหัสสินค้า
B-1883
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,710.00

HINGES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน บานพับ พับเดี่ยวพร้อมขั้นตอน ความยาว L(มิลลิเมตร) 78
วัสดุ แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) การขัดผิว การขัดผิวด้วยไฟฟ้า กว้าง(มิลลิเมตร) 301
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 11 รูติดตั้ง ด้านหนึ่งจะมีรูเจาะทะลุ
รหัส ผลิตภัณฑ์ 12434

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-1883 ในชุด บานพับ สเตนเลส สำหรับประตูด้านข้างB-1883