1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับ ข้อต่อ เข้ามุม สเตนเลสFB-1716

FREEZER HINGES

บานพับ ข้อต่อ เข้ามุม สเตนเลสFB-1716
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,330.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจาก สเตนเลส ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
·ประเภทเอนกประสงค์ที่ใช้งานง่ายและมีความซับซ้อน
·โครงสร้างที่ทนทานและแข็งแกร่ง
·การทำงานราบรื่นมากโดยใส่แหวนรองไนลอน
·ชุดค่าผสมซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
FB-1716
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,330.00

FREEZER HINGES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ชนิดพิเศษ ความยาว L(มิลลิเมตร) 150 วัสดุ การหล่อ สเตนเลส (SUS304)
การขัดผิว พื้นผิวขัดเงา กว้าง(มิลลิเมตร) 25 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 10
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 10 รูติดตั้ง รูทะลุ รหัส ผลิตภัณฑ์ 61201

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FB-1716 ในชุด บานพับ ข้อต่อ เข้ามุม สเตนเลสFB-1716