1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับด้านในรูปตัว L (2 ท่อ) รุ่น B-1520-A ทำจากสแตนเลส

บานพับด้านในรูปตัว L (2 ท่อ) รุ่น B-1520-A ทำจากสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 163.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·เหมาะสำหรับเป็น บานพับถ้วย สำหรับ ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า แผง อุปกรณ์ควบคุม และ แผ่นกระดาน กันน้ำ อื่นๆ

รหัสสินค้า
B-1520-A-1
B-1520-A-2
B-1520-A-3
B-1520-A-4
B-1520-A-5
B-1520-A-6
B-1520-A-7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
H1
(มิลลิเมตร)
H2 (SUS)
(มิลลิเมตร)
H2 (SPCC)
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 163.00

CONCEALED HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10401745155.04.82512767

฿ 175.00

CONCEALED HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10601765155.04.82512768

฿ 213.00

CONCEALED HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10601970165.95.73612770

฿ 279.00

CONCEALED HINGES 1 ชิ้น 29 วัน -801985165.95.73612771

฿ 271.00

CONCEALED HINGES 1 ชิ้น 29 วัน -802185154.94.73612774

฿ 279.00

CONCEALED HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 10802185184.94.73612776

฿ 279.00

CONCEALED HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 10802185187.06.73612780

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับ หลัง / บานพับซ่อน วัสดุ แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) การขัดผิว ผ้า
รูติดตั้ง ไม่มี