1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับ แบบฟรีล็อค รุ่น B-845 (ซิงค์อัลลอย)

TORQUE HINGES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บานพับ แบบฟรีล็อค รุ่น B-845 (ซิงค์อัลลอย)
  • บานพับ แบบฟรีล็อค รุ่น B-845 (ซิงค์อัลลอย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 600.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แตกต่างจากประเภทแขนค้ำ ไม่ใช้พื้นที่
·คลิกด้วยลูกเหล็กสแตนเลส ที่ระยะห่างทุกๆ 90°
·เป็นแบบติดตั้งที่พื้นผิว จึงง่ายต่อการติดตั้ง
[การใช้งาน]
· เซอร์วิสบ็อกส์ ที่แขวนหมวกบนรถบัสหรือรถไฟ

รหัสสินค้า
B-845
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 600.00

TORQUE HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ชนิดพิเศษ ความยาว L(มิลลิเมตร) 75 วัสดุ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
การขัดผิว ชุบผิวโครเมี่ยม กว้าง(มิลลิเมตร) 20 รูติดตั้ง รูทะลุ
รหัส ผลิตภัณฑ์ 11677

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-845 ในชุด บานพับ แบบฟรีล็อค รุ่น B-845 (ซิงค์อัลลอย)