1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับด้านในรูปตัว U แบบ 3 รุ่น B-562-1

CONCEALED HINGES

บานพับด้านในรูปตัว U แบบ 3 รุ่น B-562-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 127.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สัดส่วนของส่วนที่เป็นรูปตัว U มีขนาดใหญ่ จึงเหมากับการติดตั้งในส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวประตูมาก

รหัสสินค้า
B-562-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 127.00

CONCEALED HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับ หลัง / บานพับซ่อน ความยาว L(มิลลิเมตร) 62 วัสดุ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)
การขัดผิว ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต กว้าง(มิลลิเมตร) 98 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 2
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 4 รูติดตั้ง ด้านหนึ่งจะมีรูเจาะทะลุ รหัส ผลิตภัณฑ์ 10511

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-562-1 ในชุด บานพับด้านในรูปตัว U แบบ 3 รุ่น B-562-1