1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับ ด้านหลังชนิด UB-590

บานพับ ด้านหลังชนิด UB-590
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 124.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· บานพับถ้วย รูปทรงตัว U เหมาะสำหรับตัวเรือนที่มีการเซถลาของประตูขนาดใหญ่

รหัสสินค้า
B-590-1
B-590-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 136.00

CONCEALED HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 9010529

฿ 124.00

CONCEALED HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 8010530

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับ หลัง / บานพับซ่อน วัสดุ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) การขัดผิว ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต
กว้าง(มิลลิเมตร) 81 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 3.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 6
รูติดตั้ง ไม่มี