(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นบานพับ ชนิดซ่อนส่วนบานพับ
[คุณสมบัติ]
·มีให้เลือก 2 ขนาด ใหญ่หรือเล็ก
· วัสดุ : แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC)
· การชุบผิว : ผิวเปลือย
[การใช้งาน]
· เหมาะกับการใช้เป็นบานพับสำหรับแผงจ่ายไฟ แผงควบคุม หรือแผงอื่นๆที่กันน้ำได้
ตัวอย่างการติดตั้งที่ใช้อ้างอิง B-540-1
ตัวอย่างการติดตั้งที่ใช้อ้างอิง B-540-2
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | t | (øD) | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCC | ||||||||||
B-540-1 (BA-80-1) | 65 | 60 | 18.5 | 17 | ø10 | 23 | 15 | 2 | 9 | 99 |
B-540-2 (BA-80-2) | 85 | 70 | 22.5 | 20 | □13 | 24 | 11 | 3.2 <3.0> | 11.5 <11.1> | 167 |
รหัสสินค้า |
---|
B-540-1(BA-80-1) |
B-540-2(BA-80-2) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 88.00 | CONCEALED HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 60 | 18.5 | 2 | 11785 | ||
฿ 130.00 | CONCEALED HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 70 | 22.5 | 3.2 | 11786 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับ หลัง / บานพับซ่อน | วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | การขัดผิว | ผ้า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 5 | รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง