(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ขนาดเดียวกันมีจำหน่ายใน สเตนเลส ดูที่ B-1097
รหัสสินค้า |
---|
B-97-0 |
B-97-1 |
B-97-2 |
B-97-3 |
B-97-4 |
B-97-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 (φ) | รหัส ผลิตภัณฑ์ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 155.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 102 | 18 | 10227 | 10 | ||
฿ 117.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 94 | 16 | 10228 | 8 | ||
฿ 101.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 82 | 14 | 10229 | 6 | ||
฿ 86.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 75 | 12 | 10230 | 5 | ||
฿ 109.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 94 | 14 | 11581 | 6 | ||
฿ 86.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 60 | 12 | 11582 | 5 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ชนิดพิเศษ | วัสดุ | ท่อเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล | การขัดผิว | ผ้า |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง