1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับแบบก้าน สำหรับดัดแปลง ชนิด 2 ท่อ รุ่น B-528-A

บานพับแบบก้าน สำหรับดัดแปลง ชนิด 2 ท่อ รุ่น B-528-A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 80.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับสแตนเลส มีจำหน่ายในขนาดเดียวกัน ดูที่ B-1528-A

[คุณสมบัติ]
· สามารถพับเพื่อใช้งานได้ตามโครงสร้างของชิ้นงาน หรือวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

รหัสสินค้า
B-528-A-1
B-528-A-2
B-528-A-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 80.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1060602.3512988

฿ 115.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 10801003.2612989

฿ 133.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 10104803.2812990

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบบถอดได้ ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ แบบหล่อ แรงดึง วัสดุ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)
การขัดผิว ผ้า ย้อนกลับ ประเภทชุดค่าผสมซ้าย / ขวา รูติดตั้ง ไม่มี