(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ขนาดเดียวกันมีจำหน่ายใน สเตนเลส ดู B-1980
รหัสสินค้า |
---|
B-980-0 |
B-980-1 |
B-980-2 |
B-980-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 194.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 106 | 18 | 10 | 10541 | ||
฿ 140.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 106 | 16 | 8 | 10542 | ||
฿ 111.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 84 | 14 | 6 | 10543 | ||
฿ 101.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 70 | 12 | 5 | 10544 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ชนิดพิเศษ | วัสดุ | ท่อเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล | การขัดผิว | ผ้า |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง