1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กหัวเหลี่ยมแบบ SH

ปลั๊กหัวเหลี่ยมแบบ SH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เป็นปลั๊ก ทรงเรียว ที่สามารถใช้เป็นก๊อกปิดวาล์ว ฯลฯ สำหรับท่อทั่วไป

รหัสสินค้า
914000010
914000020SALE
914000030
914000040
914000060
914000100
914200010
914200020SALE
914200030
914200040SALE
914730010
914730020
914730030
914730040SALE
914730060SALE
914730100SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนด้าย (R) ความยาว± 0.4
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 18.97

NNS SQUARE TAPER PLUG 1 ชิ้น 3 วัน 101/88[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอนไม่

฿ 22.84

฿ 9.83

SQUARE TAPER PLUG 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/411[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอนไม่

฿ 28.65

NNS SQUARE TAPER PLUG 1 ชิ้น 3 วัน 103/812[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอนไม่

฿ 57.29

NNS SQUARE TAPER PLUG 1 ชิ้น 3 วัน 101/215[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอนไม่

฿ 115.35

NNS SQUARE TAPER PLUG 1 ชิ้น 3 วัน 103/417[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอนไม่

฿ 219.87

NNS SQUARE TAPER PLUG 1 ชิ้น 3 วัน 10120[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอนไม่

฿ 57.29

NNS SQUARE TAPER PLUG 1 ชิ้น 3 วัน 101/88[สเตนเลส] SUSXM7ลำกล้องลูกปืน

฿ 74.71

฿ 31.52

SQUARE TAPER PLUG 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/411[สเตนเลส] SUSXM7ลำกล้องลูกปืน

฿ 114.97

NNS SQUARE TAPER PLUG 1 ชิ้น 3 วัน 103/812[สเตนเลส] SUSXM7ลำกล้องลูกปืน

฿ 153.29

฿ 57.78

SQUARE TAPER PLUG 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/215[สเตนเลส] SUSXM7ลำกล้องลูกปืน

฿ 22.84

NNS SQUARE TAPER PLUG 1 ชิ้น 3 วัน 101/88[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน[โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 28.65

NNS SQUARE TAPER PLUG 1 ชิ้น 3 วัน 101/411[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน[โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 38.32

NNS SQUARE TAPER PLUG 1 ชิ้น 3 วัน 103/812[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน[โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 57.29

฿ 25.41

SQUARE TAPER PLUG 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/215[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน[โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 145.55

฿ 74.17

SQUARE TAPER PLUG 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103/417[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน[โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 249.59

฿ 174.81

SQUARE TAPER PLUG 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10120[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน[โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มี หัว แบบเหลี่ยม รูปทรง รูติดตั้ง ไม่มีรู สกรู