(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถขันแน่นได้ดีแม้จะมีรูตื้นเมื่อเทียบกับซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม ขันแน่นได้ดีทุกสถานการณ์เมื่อเทียบกับรูแฉก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L หรือ l (มม.) (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9.29 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 9.29 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 9.29 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 9.29 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 9.29 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 10.84 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 95.00 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 10.84 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
฿ 10.84 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
฿ 12.77 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 14.32 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
฿ 10.84 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
฿ 6.58 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 10.84 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 27.62 ฿ 12.64 | TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
฿ 12.77 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 18 | 0.8 | ||
฿ 12.77 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 7.50 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
฿ 8.06 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
฿ 11.23 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
฿ 107.99 ฿ 75.69 | TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
฿ 12.77 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | ||
฿ 14.32 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 7.70 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 16.26 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 16 | 1.25 | ||
฿ 12.76 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
฿ 22.84 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
฿ 22.84 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | ||
฿ 22.84 | NNS TORX FLAT HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 35 | 1.25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SCM435 | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มาตรฐาน | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | 10.9 |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | การขัดเงา ชุบ | สามารถใช้งานได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง