1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดสำหรับยึดสเต็ปปิ้งมอเตอร์ชนิดเกียร์โดยเฉพาะ

STEPPING MOTOR OPTION

ตัวยึดสำหรับยึดสเต็ปปิ้งมอเตอร์ชนิดเกียร์โดยเฉพาะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,404.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดสำหรับยึดสเต็ปปิ้งมอเตอร์ชนิดเกียร์โดยเฉพาะ

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งค่าพิกัดความเผื่อ H ติดเข้าด้วยกัน
· อุปกรณ์ฟิตติ้งโลหะสามารถติดตั้งได้สองทิศทางจากด้านหน้าและด้านหลัง
· รูที่ยาวของตัวยึดด้านหน้าทำให้การปรับความตึงแบบละเอียดทำได้ง่าย
· การคว้านรูเพื่อฝังสกรูสำหรับหัวสกรูชนิดหัวจม

รหัสสินค้า
PLA60G SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,404.30

฿ 2,882.11

STEPPING MOTOR OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มอเตอร์ ใช้งานได้ ARL,AR,RK,CRK ชนิด ประเภท L มุม ยึด มอเตอร์ 60
วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เส้นผ่าศูนย์กลางรูของบอส(φ) 37.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PLA60G ในชุด ตัวยึดสำหรับยึดสเต็ปปิ้งมอเตอร์ชนิดเกียร์โดยเฉพาะ