(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีรีส์ RKII มาพร้อมกับสายเคเบิล (1 ม. 2 ม. 3 ม.) สำหรับเชื่อมต่อมอเตอร์และตัวขับเคลื่อนและไม่มีสายเคเบิลมาด้วย โปรดเลือกชุดสายเคเบิลเชื่อมต่อหรือชุดสายเคเบิลรีเลย์หากมอเตอร์และตัวขับเคลื่อนอยู่ห่างกัน 3 ม. ขึ้นไป โปรดใช้ชุดสายเคเบิลเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้หรือชุดสายเคเบิลรีเลย์แบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับสายที่ดัดงอ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว สายไฟ (ม.) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | สายไฟ ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,123.33 ฿ 866.65 | STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | NA | การเชื่อมต่อ/รีเลย์ | ||
฿ 1,651.67 ฿ 1,274.43 | STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | มีจำหน่าย | คอนเนคเตอร์ | ||
฿ 1,751.67 ฿ 1,350.89 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 | มีจำหน่าย | คลองเลื่อย สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับอินพุต AC ซีรีส์ AZ (พร้อมเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า) | ||
฿ 2,576.67 ฿ 1,988.16 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 | NA | - | ||
฿ 2,576.67 ฿ 1,988.16 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 | NA | คลองเลื่อย สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับอินพุต AC ซีรีส์ AZ | ||
฿ 1,453.33 ฿ 1,121.39 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 | NA | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้/รีเลย์แบบเคลื่อนย้ายได้ | ||
฿ 2,576.67 ฿ 1,988.16 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 | มีจำหน่าย | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 2,643.33 ฿ 2,039.33 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 | มีจำหน่าย | - | ||
฿ 3,073.33 ฿ 2,370.46 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 | NA | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ มอเตอร์ PKP 2 เฟส / บล็อคขับเคลื่อน CVD | ||
฿ 3,073.33 ฿ 2,370.46 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 | NA | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 1,290.00 ฿ 994.46 | STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 2 | NA | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ทิศทางแนวตั้ง | ||
฿ 1,916.67 ฿ 1,478.71 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 2 | มีจำหน่าย | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ มอเตอร์ PKP 2 เฟส / บล็อคขับเคลื่อน CVD | ||
฿ 1,983.33 ฿ 1,529.94 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 2 | มีจำหน่าย | รีเลย์ | ||
฿ 2,908.33 ฿ 2,243.78 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 2 | NA | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ (พร้อมคอนเนคเตอร์โลหะ) ทิศทาง เพลา เอาต์พุต ตรงข้ามกัน | ||
฿ 2,908.33 ฿ 2,243.78 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 2 | NA | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับอินพุต DC ซีรีส์ AZ | ||
฿ 1,686.67 ฿ 1,300.42 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 2 | NA | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับอินพุต DC ซีรีส์ AZ | ||
฿ 2,973.33 ฿ 2,294.22 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 2 | มีจำหน่าย | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | ||
฿ 3,073.33 ฿ 2,370.46 | STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | มีจำหน่าย | รีเลย์แบบเคลื่อนย้ายได้ | ||
฿ 3,601.67 ฿ 2,778.33 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 2 | NA | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ (พร้อมคอนเนคเตอร์โลหะ) ไปทางทิศทาง เพลา เอาต์พุต | ||
฿ 3,601.67 ฿ 2,778.33 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 2 | NA | รีเลย์แบบเคลื่อนย้ายได้ | ||
฿ 1,453.33 ฿ 1,121.39 | STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | NA | การเชื่อมต่อ/รีเลย์ | ||
฿ 2,148.33 ฿ 1,657.01 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3 | มีจำหน่าย | - | ||
฿ 2,280.00 ฿ 1,758.56 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3 | มีจำหน่าย | - | ||
฿ 3,305.00 ฿ 2,549.81 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3 | NA | คอนเนคเตอร์ | ||
฿ 3,305.00 ฿ 2,549.81 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3 | NA | รีเลย์ | ||
฿ 1,916.67 ฿ 1,478.71 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3 | NA | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้/รีเลย์แบบเคลื่อนย้ายได้ | ||
฿ 3,338.33 ฿ 2,574.85 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3 | มีจำหน่าย | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ มอเตอร์ PKP 2 เฟส / บล็อคขับเคลื่อน CVD | ||
฿ 3,436.67 ฿ 2,651.39 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3 | มีจำหน่าย | คลองเลื่อย สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิด ยืดหยุ่น สำหรับอินพุต AC ซีรีส์ AZ | ||
฿ 3,998.33 ฿ 3,084.31 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3 | NA | คลองเลื่อย สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับอินพุต DC ซีรีส์ AZ (พร้อมเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า) | ||
฿ 3,998.33 ฿ 3,084.31 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3 | NA | รีเลย์แบบเคลื่อนย้ายได้ | ||
฿ 1,751.67 ฿ 1,350.89 | STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | NA | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,643.33 ฿ 2,039.33 | STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | มีจำหน่าย | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ (พร้อมคอนเนคเตอร์โลหะ) ไปทางทิศทาง เพลา เอาต์พุต | ||
฿ 2,775.00 ฿ 2,141.19 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 5 | มีจำหน่าย | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ มอเตอร์ PKP 5 เฟส / บล็อคขับเคลื่อน CVD | ||
฿ 3,965.00 ฿ 3,059.00 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 5 | NA | คอนเนคเตอร์ | ||
฿ 3,965.00 ฿ 3,059.00 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 5 | NA | คลองเลื่อย สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับอินพุต AC ซีรีส์ AZ | ||
฿ 2,313.33 ฿ 1,784.73 | STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | NA | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ มอเตอร์ PKP 2 เฟส / บล็อคขับเคลื่อน CVD | ||
฿ 4,131.67 ฿ 3,186.76 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 5 | มีจำหน่าย | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิด ยืดหยุ่น สำหรับอินพุต DC ซีรีส์ AZ | ||
฿ 4,230.00 ฿ 3,263.45 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 5 | มีจำหน่าย | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ (พร้อมคอนเนคเตอร์) ทิศทาง เพลา เอาต์พุต ตรงข้ามกัน | ||
฿ 5,121.67 ฿ 3,950.86 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 5 | NA | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ (พร้อมคอนเนคเตอร์โลหะ) ไปทางทิศทาง เพลา เอาต์พุต | ||
฿ 5,121.67 ฿ 3,950.86 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 5 | NA | รีเลย์แบบเคลื่อนย้ายได้ | ||
฿ 2,346.67 ฿ 1,809.99 | STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | NA | การเชื่อมต่อ/รีเลย์ | ||
฿ 3,436.67 ฿ 2,651.39 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 7 | มีจำหน่าย | - | ||
฿ 3,501.67 ฿ 2,701.89 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 7 | มีจำหน่าย | รีเลย์ | ||
฿ 4,923.33 ฿ 3,797.86 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 7 | NA | คลองเลื่อย สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับอินพุต AC ซีรีส์ AZ | ||
฿ 4,923.33 ฿ 3,797.86 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 7 | NA | - | ||
฿ 3,073.33 ฿ 2,370.46 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 7 | NA | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้/รีเลย์แบบเคลื่อนย้ายได้ | ||
฿ 5,255.00 ฿ 4,053.71 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 7 | มีจำหน่าย | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ มอเตอร์ PKP 5 เฟส / บล็อคขับเคลื่อน CVD | ||
฿ 5,320.00 ฿ 4,103.85 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 7 | มีจำหน่าย | รีเลย์แบบเคลื่อนย้ายได้ | ||
฿ 6,543.33 ฿ 5,047.52 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 7 | NA | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ (พร้อมคอนเนคเตอร์โลหะ) ไปทางทิศทาง เพลา เอาต์พุต | ||
฿ 6,543.33 ฿ 5,047.52 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 7 | NA | คลองเลื่อย สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิด ยืดหยุ่น สำหรับอินพุต AC ซีรีส์ AZ (พร้อมเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า) | ||
฿ 3,238.33 ฿ 2,498.37 | STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NA | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ (พร้อมคอนเนคเตอร์) ทิศทาง เพลา เอาต์พุต ตรงข้ามกัน | ||
฿ 4,593.33 ฿ 3,543.29 | STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีจำหน่าย | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ (พร้อมคอนเนคเตอร์โลหะ) ไปทางทิศทาง เพลา เอาต์พุต | ||
฿ 4,660.00 ฿ 3,594.72 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | มีจำหน่าย | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ (พร้อมคอนเนคเตอร์) ทิศทาง เพลา เอาต์พุต ตรงข้ามกัน | ||
฿ 6,411.67 ฿ 4,945.32 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | NA | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ มอเตอร์ PKP 5 เฟส / บล็อคขับเคลื่อน CVD | ||
฿ 6,411.67 ฿ 4,945.32 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | NA | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ มอเตอร์ PKP 5 เฟส / บล็อคขับเคลื่อน CVD | ||
฿ 4,230.00 ฿ 3,263.45 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | NA | - | ||
฿ 6,940.00 ฿ 5,353.52 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | มีจำหน่าย | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | ||
฿ 7,038.33 ฿ 5,429.37 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | มีจำหน่าย | รีเลย์แบบเคลื่อนย้ายได้ | ||
฿ 8,558.33 ฿ 6,602.75 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | NA | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | ||
฿ 8,558.33 ฿ 6,602.75 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | NA | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ มอเตอร์ PKP 2 เฟส / บล็อคขับเคลื่อน CVD | ||
฿ 4,725.00 ฿ 3,644.87 | STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | NA | การเชื่อมต่อ/รีเลย์ | ||
฿ 6,543.33 ฿ 5,047.52 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 15 | มีจำหน่าย | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ มอเตอร์ PKP 5 เฟส / บล็อคขับเคลื่อน CVD | ||
฿ 6,610.00 ฿ 5,098.29 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 15 | มีจำหน่าย | รีเลย์ | ||
฿ 8,856.67 ฿ 6,832.04 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 15 | NA | - | ||
฿ 8,856.67 ฿ 6,832.04 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 15 | NA | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ (พร้อมคอนเนคเตอร์โลหะ) ไปทางทิศทาง เพลา เอาต์พุต | ||
฿ 6,146.67 ฿ 4,740.93 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 15 | NA | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ มอเตอร์ PKP 5 เฟส / บล็อคขับเคลื่อน CVD | ||
฿ 9,781.67 ฿ 7,545.58 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 15 | มีจำหน่าย | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับประเภทที่มีการดึงเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าออกที่ด้าน เพลา ที่ไม่มีเอาต์พุต | ||
฿ 9,880.00 ฿ 7,622.42 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 15 | มีจำหน่าย | รีเลย์แบบเคลื่อนย้ายได้ | ||
฿ 12,061.67 ฿ 9,305.58 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 15 | NA | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | ||
฿ 12,061.67 ฿ 9,305.58 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 15 | NA | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิด ยืดหยุ่น สำหรับอินพุต DC ซีรีส์ AZ | ||
฿ 6,146.67 ฿ 4,740.93 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 20 | NA | - | ||
฿ 8,426.67 ฿ 6,500.33 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 20 | มีจำหน่าย | คอนเนคเตอร์ | ||
฿ 11,236.67 ฿ 8,667.97 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 20 | NA | คลองเลื่อย สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับอินพุต AC ซีรีส์ AZ (พร้อมเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า) | ||
฿ 8,030.00 ฿ 6,194.34 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 20 | NA | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ (พร้อมคอนเนคเตอร์) ทิศทาง เพลา เอาต์พุต ตรงข้ามกัน | ||
฿ 12,558.33 ฿ 9,687.50 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 20 | มีจำหน่าย | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | ||
฿ 15,498.33 ฿ 11,955.41 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 20 | NA | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ สายไฟ | มาตรฐาน | มอเตอร์ ใช้งานได้ | RKII |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง