(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายเคเบิลเชื่อมต่อระหว่างมอเตอร์ควบคุมความเร็วและตัวควบคุมความเร็ว แต่ละชนิดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเอาท์พุตของมอเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
CC05SS3 |
CC10SS3 |
FC05 |
FC10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว สายไฟ (ม.) | กำลังมอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,511.67 ฿ 1,937.75 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 5 | 60W,90W | ||
฿ 4,593.33 ฿ 3,543.29 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 60W,90W | ||
฿ 1,421.67 ฿ 1,096.25 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 5 | ≤ 40 W | ||
฿ 2,643.33 ฿ 2,039.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 10 | ≤ 40 W |
กำลังโหลด …
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | NA | สายไฟ แนบมา | NA | สายไฟ ชนิด | คอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ สายไฟ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง