(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความผันผวน อัตราการไหล สามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายโดยใช้ลูกนกและ แผ่นเพลท ไฟบอกสถานะสามารถใช้กับท่อทั้งแนวตั้งและแนวนอน
รหัสสินค้า |
---|
SF-1F-15A |
SF-1F-20A |
SF-1F-25A |
SF-1F-32A |
SF-1F-40A |
SF-1F-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว B (นิกาย A) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,086.70 | YTK SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 5,384.52 | YTK SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 6,843.31 | YTK SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 8,348.60 | YTK SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 9,079.01 | YTK SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 100.00 | YTK SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดแผ่นพับ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน / ของไหล ไม่อันตรายอื่น ๆ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กหล่อ สีทา, น้ำมันชักเงา ทรงกลม | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง