(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความผันผวน อัตราการไหล สามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายโดยใช้ลูกนกและ แผ่นเพลท ไฟบอกสถานะสามารถใช้กับท่อทั้งแนวตั้งและแนวนอน
รหัสสินค้า |
---|
150F-13S-15A |
150F-13S-20A |
150F-13S-25A |
150F-13S-32A |
150F-13S-40A |
150F-13S-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว B (นิกาย A) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,446.67 | YTK SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 8,913.91 | YTK SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 13,717.34 | YTK SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 18,149.72 | YTK SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 20,502.10 | YTK SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 31,447.24 | YTK SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดแผ่นพับ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน / ของไหล ไม่อันตรายอื่น ๆ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง