(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตจาก สเตนเลส เพื่อ ความทนทาน ดีเยี่ยมติดตั้ง ท่อเหล็ก ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
MS-6-15A |
MS-6-20A |
MS-6-25A |
MS-6-32A |
MS-6-40A |
MS-6-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การตั้งชื่อ B (การตั้งชื่อ A) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,110.71 | YTK SILENCER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 7,779.72 | YTK SILENCER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 9,205.67 | YTK SILENCER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 16,165.34 | YTK SILENCER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 19,701.34 | YTK SILENCER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 28,654.72 | YTK SILENCER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 ก) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | บังคับ ความดัน(MPa) | 0.05 ถึง 0.7 | อุณหภูมิขอบเขตการออกเสียง(℃) | 90 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง