(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความสามารถในการขยายความยาวที่เพิ่มขึ้นช่วยลดความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์ ท่อเหล็ก และจุดยึดทำให้ประหยัดทนทานต่อการตอกน้ำและแรงกระแทกและ ความทนทาน เหนือกว่า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | ชื่อเธรดที่ระบุ B (ชื่อ A) | การขยายตัวสูงสุดและความยาวการหดตัว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,478.61 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ สีทา, น้ำมันชักเงา ทรงกลม | 3 / 4B (20 A) | 100 | ||
฿ 24,633.58 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ สีทา, น้ำมันชักเงา ทรงกลม | 1B (25 A) | 100 | ||
฿ 28,012.74 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ สีทา, น้ำมันชักเงา ทรงกลม | 1 1 / 4B (32 A) | 100 | ||
฿ 30,448.56 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ สีทา, น้ำมันชักเงา ทรงกลม | 1 1/2 (B40A) | 100 | ||
฿ 33,430.16 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ สีทา, น้ำมันชักเงา ทรงกลม | 2B (50 A) | 100 | ||
฿ 51,808.32 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ สีทา, น้ำมันชักเงา ทรงกลม | 2 1 / 2B (65 A) | 100 | ||
฿ 57,625.15 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ สีทา, น้ำมันชักเงา ทรงกลม | 3B (80 A) | 100 | ||
฿ 78,828.09 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ สีทา, น้ำมันชักเงา ทรงกลม | 4B (100 A) | 100 | ||
฿ 28,171.09 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 1B (25 A) | 200 | ||
฿ 34,039.24 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 1 1 / 4B (32 A) | 200 | ||
฿ 37,523.43 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 1 1/2 (B40A) | 200 | ||
฿ 52,801.15 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 2B (50 A) | 200 | ||
฿ 64,325.72 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 2 1 / 2B (65 A) | 200 | ||
฿ 71,830.48 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3B (80 A) | 200 | ||
฿ 96,347.16 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 4B (100 A) | 200 |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แขน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง