(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มาตรฐาน อุตสาหกรรม ญี่ปุ่น JIS B 2352 (เบลโลว์-shaped expansion ข้อต่อ การใช้งาน A) เป็น สอดคล้องตามมาตรฐานโครงสร้างเรียบง่ายประกอบด้วย หน้าแปลน ท่อเหล็ก สั้นและที่ เบลโลว์ ช่วยให้ งานซ่อมบำรุง ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
EB-1J-20A |
EB-1J-25A |
EB-1J-32A |
EB-1J-40A |
EB-1J-50A |
EB-1J-65A |
EB-1J-80A |
EB-1J-100A |
EB-1J-125A |
EB-1J-150A |
EB-1J-200A |
EB-1J-250A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชื่อเธรดที่ระบุ B (ชื่อ A) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,817.31 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 8,656.87 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 9,620.41 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 10,995.66 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1/2 (B40A) | ||
฿ 12,468.73 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 14,264.96 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 19,073.28 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3B (80 A) | ||
฿ 25,686.04 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4B (100 A) | ||
฿ 31,681.56 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5B (125 A) | ||
฿ 43,587.10 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6B (150 A) | ||
฿ 64,320.22 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8B (200 A) | ||
฿ 69,815.71 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10B (250 A) |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง เบลโลว์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เปียก | สเตนเลส (SUS316) | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | เหล็กกล้าคาร์บอน | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.98 |
หน้าแปลน การเชื่อมต่อสายไฟ | JIS, 10K, หน้าแปลน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง