(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อ ยืดหยุ่น สำหรับท่อทั่วไป (ทนต่อการวาง การเยื้องศูนย์ ฯลฯ )ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมเนื่องจาก ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ ทำจาก สเตนเลส
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง เบลโลว์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เปียก | สเตนเลส (SUS304) | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | สเตนเลส | ชื่อเธรดที่ระบุ B (ชื่อ A) | 1 1 / 4B (32 A) |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | ความยาว (L)(มิลลิเมตร) | 300 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YBF-2E-300-32A ในชุด ข้อต่อ ยืดหยุ่น YBF-2E ซีรี่ส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง