1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วลดแรงดัน สำหรับการจ่ายน้ำแบบ door-to-door สำหรับคอนโดมิเนียม/ อาคารที่พักอาศัย ซีรีส์ GD-15 / GD-15C

วาล์วลดแรงดัน สำหรับการจ่ายน้ำแบบ door-to-door สำหรับคอนโดมิเนียม/ อาคารที่พักอาศัย ซีรีส์ GD-15 / GD-15C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,210.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์นี้ให้การจ่ายน้ำที่เงียบ ดังนั้นจึงสามารถใช้เป็นวาล์วลดแรงดันสำหรับการจ่ายน้ำส่วนบุคคลในอาคารอพาร์ตเมนต์ ฯลฯ สามารถรับแรงดันด้านทุติยภูมิที่มีเสถียรภาพมาก บนความผันผวนของแรงดันด้านแหล่งจ่ายน้ำ ขนาดเล็กและเบา พร้อมสเตรนเนอร์ในตัว

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากเสียงของวาล์วลดแรงดันถูกขจัดออกไป จึงสามารถจ่ายน้ำได้แม้ในตอนกลางคืน โดยไม่มีปัญหา
· เนื่องจากแรงดันน้ำที่จ่ายไป ได้ถูกปรับให้เป็นแรงดันที่ตั้งไว้ตามมาตรฐานแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำการปรับแรงดันที่หน้างาน
· โครงสร้างวาล์วปรับสมดุลแรงดัน ช่วยให้แรงดันด้านทุติยภูมิคงที่ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากแรงดันด้านปฐมภูมิ
· มีสเตรนเนอร์ แบบฝังในตัว จึงช่วยขจัดเศษขยะ ทราย ฯลฯ ที่ผสมกันออกไป เพื่อป้องกันไม่ให้ไปติดในบริเวณวาล์ว หรือไหลออกไปยังด้านอื่น
· ฝาครอบสเตรนเนอร์ สามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ นอกจากนี้ เนื่องจากสเตรนเนอร์และฝาครอบสเตรนเนอร์ รวมกันเป็นหน่วยเดียว จึงง่ายต่อการตรวจสอบการบำรุงรักษาภายในกล่องวาล์ว โดยไม่ต้องทิ้งสเตรนเนอร์
· ด้วยโครงสร้างที่ปิดอย่างแน่นหนา ของเหลวจะไม่ไหลออกสู่ภายนอก แม้ว่าไดอะแฟรมจะเสียหายก็ตาม
· สามารถติดตั้งท่อในทิศทางใดก็ได้ที่คุณต้องการ (แนวนอนหรือแนวตั้ง)

รหัสสินค้า
GD-15-20A
GD-15C-15A
GD-15C-20A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดเกลียวท่อด้านซัพพลาย การกำหนด B (การกำหนด A) การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) สเปค

฿ 3,210.46

YTK VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)สำหรับการใช้งานในบ้าน

฿ 3,358.61

YTK VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)สำหรับการใช้งานในบ้าน/พร้อมเช็ควาล์ว

฿ 3,324.10

YTK VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)สำหรับการใช้งานในบ้าน/พร้อมเช็ควาล์ว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย วาล์วลดความดัน ของไหลที่ใช้งานได้ น้ำ รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน ไดอะแฟรม ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1 อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) 60 ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านซัพพลาย Rc ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านคอนโทรล Rc ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด 1
ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) 0.1 to 1.0