1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วระบายความดัน (ไอน้ำ) ซีรี่ส์ GD-30

วาล์วระบายความดัน (ไอน้ำ) ซีรี่ส์ GD-30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,994.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น สำหรับห้องครัว, เครื่องทำความสะอาด ฯลฯ
· สามารถปรับความดันได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้มือปรับ ดึงที่มือจับขึ้น และหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มความดัน และทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดความดัน
· สแตนเลสใช้สำหรับตัววาล์วและบ่าวาล์ว ทำให้ทนต่อการกัดกร่อนและมีความทนทานได้ดีเยี่ยม
· เนื่องจากมีตะแกรงกรอง (60 mesh) ในตัว จึงป้องกันตัววาล์วและบ่าวาล์วจากฝุ่น ฯลฯ
· ใช้เบลโลว์ ชนิดใช้แรงดันภายนอกที่มีส่วนการตรวจจับแรงดัน ซึ่งมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
GD-30-A-15A
GD-30-A-20A
GD-30-A-25A
GD-30-B-15A
GD-30-B-20A
GD-30-B-25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดเกลียวท่อด้านซัพพลาย การกำหนด B (การกำหนด A) การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) ความดัน ทุติยภูมิ
(MPa)

฿ 10,593.25

YTK VALVE 1 ชิ้น 15 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)0.02 ถึง 0.1 (สีสปริง: เหลือง)

฿ 10,794.58

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)0.02 ถึง 0.1 (สีสปริง: เหลือง)

฿ 11,069.49

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)1B (25 A)0.02 ถึง 0.1 (สีสปริง: เหลือง)

฿ 10,272.00

YTK VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)0.05 ถึง 0.4 (สีสปริง: ฟ้า)

฿ 9,994.56

YTK VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)0.05 ถึง 0.4 (สีสปริง: ฟ้า)

฿ 10,908.53

YTK VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1B (25 A)0.05 ถึง 0.4 (สีสปริง: ฟ้า)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย วาล์วลดความดัน ของไหลที่ใช้งานได้ ไอน้ำ รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน เครื่อง เบลโลว์ ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 1.01 ถึง 2 อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) 210 วัสดุ ตัวเครื่อง บรอนซ์
ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านซัพพลาย Rc ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านคอนโทรล Rc
ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด 1.7 ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) 1.7 หรือน้อยกว่า