(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนทั้งหมดยกเว้น แผ่นดิสก์ วาล์ว ปะเก็น เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ และอุปกรณ์ เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ทำจาก สเตนเลส จึง ความทนทานต่อการกัดกร่อน และ ความทนทาน เป็นเลิศ
· สามารถรับปริมาณไอเสียที่เสถียร ด้วยแรงดันใช้งานที่กว้าง (0.01 ถึง 1.0 MPa)
· ขนาดกระทัดรัด สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้
· แผ่นวาล์ว ทำจากฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ ซึ่งให้ประสิทธิภาพในกระบวนการซีลที่ดีเยี่ยม
· TA-16CVS สามารถเชื่อมต่อกับท่อไอเสียได้โดยง่าย
· เนื่องจากเป็นแบบมีตัวเช็ควาล์ว จึงไม่ดูดอากาศเข้า แม้จะอยู่ในแรงดันลบก็ตาม
ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย | วาล์ว ไอเสีย / วาล์ว ดูดและ วาล์ว ไอเสีย | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ | ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.11 ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) | 90 | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านซัพพลาย | R |
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านคอนโทรล | Rc | การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) | 1 / 4B (8 A) | ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด | 1 |
ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) | 0.01 to 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TA-16CVS-20A ในชุด วาล์ว ตัวระบายอากาศ ซีรีส์ TA-16 CVS
รหัสสินค้า |
---|
TA-16CVS-15A |
TA-16CVS-25A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดเกลียวท่อด้านซัพพลาย การกำหนด B (การกำหนด A) |
---|---|---|---|---|---|
฿ 5,199.62 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 5,298.29 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1B (25 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง