1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วระบายความดัน วาล์วนิรภัย ซีรี่ส์ AL-4T

วาล์วระบายความดัน วาล์วนิรภัย ซีรี่ส์ AL-4T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ส่วนใหญ่ที่จะใช้วาล์วระบายความดัน วาล์วนิรภัย เพื่อให้แรงดันลดลง สำหรับภาชนะรับแรงดัน, อุปกรณ์วัดต่างๆ และวาล์วระบายสำหรับปั๊ม
· แผ่นฟลูออโรเรซิ่น ใช้ในส่วนประกอบของวาล์ว AL-4T เพื่อป้องกันการรั่วไหลที่เหนือกว่า

รหัสสินค้า
AL-4T-CAC-0.1-100A
AL-4T-CAC-1.0-80A
AL-4T-SUS-0.9-150A
AL-4T-SUS-1.0-150A
AL-4T-SUS-1.1-150A
AL-4T-SUS-1.2-150A
AL-4T-SUS-1.3-150A
AL-4T-SUS-1.4-150A
AL-4T-SUS-1.5-150A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความดัน ใช้งานสูงสุด
(MPa)
การเชื่อมต่อหน้าแปลนด้านซัพพลาย ด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) การเชื่อมต่อหน้าแปลนด้านคอนโทรล การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด ความดัน ปฐมภูมิ
(MPa)
วัสดุ (ตัววาล์ว / บ่าวาล์ว)

฿ 69,650.38

YTK VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 0.11 ถึง 1หน้าแปลน JIS 10K4B (100 A)หน้าแปลน JIS 10K4B (100 A)0.10.05 to 1.0สีบรอนซ์ (รวมแผ่นฟลูออโรเรซิ่น)

฿ 39,591.80

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 0.11 ถึง 1หน้าแปลน JIS 10K3B (80 A)หน้าแปลน JIS 10K3B (80 A)10.05 to 1.0สีบรอนซ์ (รวมแผ่นฟลูออโรเรซิ่น)

฿ 100.00

YTK VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1.01 ถึง 2หน้าแปลน JIS 16K6B (150 A)หน้าแปลน JIS 16K6B (150 A)0.90.05 to 1.5สแตนเลส (รวมแผ่นฟลูออโรเรซิ่น)

฿ 100.00

YTK VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1.01 ถึง 2หน้าแปลน JIS 16K6B (150 A)หน้าแปลน JIS 16K6B (150 A)10.05 to 1.5สแตนเลส (รวมแผ่นฟลูออโรเรซิ่น)

฿ 100.00

YTK VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1.01 ถึง 2หน้าแปลน JIS 16K6B (150 A)หน้าแปลน JIS 16K6B (150 A)1.10.05 to 1.5สแตนเลส (รวมแผ่นฟลูออโรเรซิ่น)

฿ 100.00

YTK VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1.01 ถึง 2หน้าแปลน JIS 16K6B (150 A)หน้าแปลน JIS 16K6B (150 A)1.20.05 to 1.5สแตนเลส (รวมแผ่นฟลูออโรเรซิ่น)

฿ 100.00

YTK VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1.01 ถึง 2หน้าแปลน JIS 16K6B (150 A)หน้าแปลน JIS 16K6B (150 A)1.30.05 to 1.5สแตนเลส (รวมแผ่นฟลูออโรเรซิ่น)

฿ 100.00

YTK VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1.01 ถึง 2หน้าแปลน JIS 16K6B (150 A)หน้าแปลน JIS 16K6B (150 A)1.40.05 to 1.5สแตนเลส (รวมแผ่นฟลูออโรเรซิ่น)

฿ 100.00

YTK VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1.01 ถึง 2หน้าแปลน JIS 16K6B (150 A)หน้าแปลน JIS 16K6B (150 A)1.50.05 to 1.5สแตนเลส (รวมแผ่นฟลูออโรเรซิ่น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย วาล์วนิรภัย ของไหลที่ใช้งานได้ ไอน้ำ อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) 150
ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน