(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ยูทิลิตี้ประเภทเหมาะสำหรับของเหลวเช่น น้ำมัน, ไอ, อากาศและน้ำ
· การจำแนกความดันแบ่งย่อยและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้ได้การขัดเงาที่มีความแม่นยำสูงและประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
· ชิ้นส่วนหลัก(ตัววาล์วและบ่าวาล์ว)และสปริงปรับทำจากสแตนเลส โดยชิ้นส่วนหลักใช้ SCS14A (เทียบเท่า SUS316) ที่มีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· การก่อสร้างที่ปิดสนิทช่วยป้องกันไม่ให้ของเหลวรั่วไหลออกไปข้างนอก
รหัสสินค้า |
---|
AL-150-0.2-20A |
AL-150-0.3-20A |
AL-150-0.4-20A |
AL-150-0.5-20A |
AL-150-0.6-20A |
AL-150-0.7-20A |
AL-150-0.8-20A |
AL-150-0.9-20A |
AL-150-1.0-20A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดเกลียวท่อด้านซัพพลาย การกำหนด B (การกำหนด A) | การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) | ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,834.29 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.2 | ||
฿ 4,834.29 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.3 | ||
฿ 4,834.29 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.4 | ||
฿ 4,868.29 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.5 | ||
฿ 4,834.29 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.6 | ||
฿ 4,834.29 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.7 | ||
฿ 4,834.29 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.8 | ||
฿ 4,834.29 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.9 | ||
฿ 4,834.29 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย | วาล์วนิรภัย | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ / ไอน้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.11 ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) | 220 | วัสดุ ตัวเครื่อง | บรอนซ์ | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน |
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านซัพพลาย | Rc | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านคอนโทรล | Rc | ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) | 0.05 to 1.0 |
วัสดุ (ตัววาล์ว / บ่าวาล์ว) | สแตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง