(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์ว มือหมุน สำหรับเปลี่ยนความดันได้อย่างง่ายดาย ใช้เป็นวาล์วระบายความดัน
[คุณสมบัติ]
· AL-150 เป็นวาล์ว แบบมือหมุน สำหรับเปลี่ยนความดันได้ง่ายดาย ดังนั้นวาล์วนี้ จึงสามารถใช้เป็นวาล์วระบายความดันได้
· ใช้แผ่นนุ่มในส่วนหลัก จึงมีความแน่นของบ่าวาล์วที่ดีเยี่ยม
· จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ห้ามเกิดการรั่วของบ่าวาล์ว
· ชิ้นส่วนหลัก(ตัววาล์วและบ่าวาล์ว)และสปริงปรับทำจากสแตนเลส โดยชิ้นส่วนหลักใช้ SCS14 (เทียบเท่า SUS316) ที่มีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· โครงสร้างซีล ป้องกันไม่ให้ของเหลวรั่วไหลออกมาภายนอก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดเกลียวท่อด้านซัพพลาย การกำหนด B (การกำหนด A) | การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) | ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,240.77 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.1 | ||
฿ 10,520.39 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.1 | ||
฿ 14,653.34 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.1 | ||
฿ 10,520.39 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.2 | ||
฿ 14,653.34 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.2 | ||
฿ 8,240.77 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.3 | ||
฿ 10,520.39 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.3 | ||
฿ 14,653.34 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.3 | ||
฿ 8,240.77 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.4 | ||
฿ 10,520.39 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.4 | ||
฿ 14,653.34 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.4 | ||
฿ 8,240.77 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.5 | ||
฿ 10,520.39 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.5 | ||
฿ 14,653.34 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.5 | ||
฿ 8,240.77 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.6 | ||
฿ 10,520.39 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.6 | ||
฿ 14,653.34 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.6 | ||
฿ 8,240.77 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.7 | ||
฿ 10,520.39 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.7 | ||
฿ 14,653.34 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.7 | ||
฿ 8,240.77 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.8 | ||
฿ 10,520.39 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.8 | ||
฿ 14,653.34 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.8 | ||
฿ 8,240.77 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.9 | ||
฿ 10,520.39 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.9 | ||
฿ 14,653.34 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.9 | ||
฿ 10,520.39 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย | วาล์วนิรภัย | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ / น้ำมัน | ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.11 ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) | 120 | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านซัพพลาย | Rc |
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านคอนโทรล | Rc | ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) | 0.05 to 1.0 | วัสดุ (ตัววาล์ว / บ่าวาล์ว) | สแตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง