(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทั้งหมดทำจากสแตนเลส, สำหรับชิ้นส่วนหลักจะใช้ SCS14A เพื่อป้องกันการกัดกร่อน โครงสร้างซีล ป้องกันไม่ให้ของเหลวรั่วไหลออกมา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดเกลียวท่อด้านซัพพลาย การกำหนด B (การกำหนด A) | การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) | ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,958.10 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.1 | ||
฿ 20,840.39 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.1 | ||
฿ 14,327.62 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.2 | ||
฿ 16,958.10 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.2 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.2 | ||
฿ 14,327.62 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.3 | ||
฿ 16,958.10 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.3 | ||
฿ 20,840.39 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.3 | ||
฿ 14,327.62 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.4 | ||
฿ 16,958.10 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.4 | ||
฿ 20,840.39 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.4 | ||
฿ 14,327.62 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.5 | ||
฿ 16,958.10 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.5 | ||
฿ 20,840.39 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.5 | ||
฿ 14,327.62 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.6 | ||
฿ 16,958.10 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.6 | ||
฿ 20,840.39 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.6 | ||
฿ 14,327.62 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.7 | ||
฿ 16,958.10 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.7 | ||
฿ 20,840.39 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.7 | ||
฿ 14,327.62 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.8 | ||
฿ 16,958.10 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.8 | ||
฿ 20,840.39 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.8 | ||
฿ 14,327.62 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.9 | ||
฿ 16,958.10 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.9 | ||
฿ 20,840.39 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.9 | ||
฿ 14,327.62 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 1 | ||
฿ 16,958.10 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 1 | ||
฿ 20,840.39 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย | วาล์วนิรภัย | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ / ไอน้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.11 ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) | 220 | วัสดุ ตัวเครื่อง | สเตนเลส | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน |
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านซัพพลาย | Rc | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านคอนโทรล | Rc | รายละเอียดของ วัสดุ | ทุกส่วนทำจากสแตนเลส |
ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) | 0.05 to 1.0 | วัสดุ (ตัววาล์ว / บ่าวาล์ว) | สแตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง