(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
• ดูดซับค้อนน้ำเบา ๆ ในอาคารสูงที่ ความดัน น้ำสูง
• ป้องกันวอเตอร์แฮมเมอร์เมื่อ คันโยกก๊อกน้ำ บนห้องน้ำและอ่างล้างหน้าถูกเปิดใช้งาน
บางและกระทัดรัด
• ท่อสามารถติดตั้งได้อย่างอิสระทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
• ป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ท่อเนื่องจากวอเตอร์แฮมเมอร์
• เมื่อติดตั้งแล้วเอฟเฟกต์จะเป็นแบบกึ่งถาวรและไม่ต้อง ซ่อมบำรุง
รหัสสินค้า |
---|
WP-1-15A |
WP-1-20A |
WP-1-25A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การตั้งชื่อ B (การตั้งชื่อ A) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,207.80 | YTK VALVE RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1/2B(15A) | ||
฿ 2,445.11 | YTK VALVE RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/4B(20A) | ||
฿ 5,913.91 | YTK VALVE RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1B(25A) |
กำลังโหลด …
ประเภทของส่วนประกอบ วาล์ว | ค้อนน้ำ กับดักฟ้าผ่า | บังคับของเหลว | น้ำประปา น้ำร้อนและน้ำเย็น | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 1.0 หรือน้อยกว่า |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน(℃) | 90 | วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง