(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
▪ ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา นิยมใช้กันฝุ่นในท่อประเภทต่าง ๆ
▪ สินค้าประเภทใช้งานทางทะเลที่มีอัตราการไหลสูง พร้อมพื้นที่การกรองขนาดใหญ่ ออกแบบโดยพิจารณาอย่างรอบคอบถึงการลดอัตราการไหลที่เกิดจากการอุดตัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) | หน้าจอ สเตรนเนอร์ (ตาข่าย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 20 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 20 | ||
฿ 1,139.78 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 20 | ||
฿ 1,536.93 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 20 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 20 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 20 | ||
฿ 3,324.32 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 20 | ||
฿ 735.77 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 80 | ||
฿ 766.11 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 80 | ||
฿ 922.95 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 80 | ||
฿ 1,330.16 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 80 | ||
฿ 1,752.82 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 80 | ||
฿ 2,237.51 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 80 | ||
฿ 2,685.75 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 80 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 100 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 100 | ||
฿ 1,303.69 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 100 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 100 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 100 | ||
฿ 3,368.24 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 100 |
กำลังโหลด …
ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / อื่น ๆ | รูปทรง | รูปตัว Y | วัสดุ | เหล็กหล่อ สีทา, น้ำมันชักเงา ทรงกลม |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ความดัน สูงสุด(MPa) | 2.0 |
อุณหภูมิสูงสุด(℃) | 220 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง