(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานได้ถึง 2.0 MPa เล็กกว่าและเบากว่าสินค้าตัวเดิม สินค้าประเภทการใช้งานทางทะเลที่มีอัตราการไหลสูง พร้อมพื้นผิวการกรองที่ใหญ่ขึ้นซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อลดอัตราการไหลที่เกิดจากการอุดตัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว ชื่อ B หน้าแปลนท่อ (ชื่อ) | หน้าจอ สเตรนเนอร์ (ตาข่าย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 20 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 20 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2B (50 A) | 1B (25 A) | 20 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 20 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 20 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 20 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | 20 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3B (80 A) | 3B (80 A) | 20 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4B (100 A) | 4B (100 A) | 20 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5B (125 A) | 5B (125 A) | 20 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6B (150 A) | 6B (150 A) | 20 | ||
฿ 2,992.15 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 80 | ||
฿ 3,462.46 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 80 | ||
฿ 4,968.42 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 80 | ||
฿ 6,235.98 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 80 | ||
฿ 7,317.44 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 80 | ||
฿ 9,443.16 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 80 | ||
฿ 13,037.37 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | 80 | ||
฿ 15,806.58 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3B (80 A) | 3B (80 A) | 80 | ||
฿ 23,615.99 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4B (100 A) | 4B (100 A) | 80 | ||
฿ 32,577.59 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5B (125 A) | 5B (125 A) | 80 | ||
฿ 45,096.82 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6B (150 A) | 6B (150 A) | 80 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 100 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 100 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 100 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 100 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 100 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 100 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | 100 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3B (80 A) | 3B (80 A) | 100 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4B (100 A) | 4B (100 A) | 100 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5B (125 A) | 5B (125 A) | 100 | ||
฿ 100.00 | YTK VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6B (150 A) | 6B (150 A) | 100 |
กำลังโหลด …
ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ / อากาศ / อื่น ๆ | รูปทรง | รูปตัว Y | วัสดุ | เหล็กหล่อ สีทา, น้ำมันชักเงา ทรงกลม |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน | ความดัน สูงสุด(MPa) | 2.0 |
อุณหภูมิสูงสุด(℃) | 220 | หน้าแปลน การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน JIS 20K FF |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง