1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองรูปตัว Y, ซีรีส์ SY-2

ตัวกรองรูปตัว Y, ซีรีส์ SY-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าประเภทการใช้งานทางทะเลที่มีอัตราการไหลสูง พร้อมพื้นผิวการกรองที่ใหญ่ขึ้นซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อลดอัตราการไหลที่เกิดจากการอุดตัน

รหัสสินค้า
SY-2-20メッシュ-200A
SY-2-80メッシュ-200A
SY-2-100メッシュ-200A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน้าจอ สเตรนเนอร์
(ตาข่าย)

฿ 100.00

YTK VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 20

฿ 100.00

YTK VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 80

฿ 100.00

YTK VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหลที่ใช้งานได้ น้ำ / อากาศ / อื่น ๆ รูปทรง รูปตัว Y วัสดุ เหล็กหล่อ สีทา, น้ำมันชักเงา ทรงกลม
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน ด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) 8B (200 A) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว ชื่อ B หน้าแปลนท่อ (ชื่อ) 8B (200 A) ความดัน สูงสุด(MPa) 2.0 อุณหภูมิสูงสุด(℃) 220
หน้าแปลน การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน JIS 20K FF