(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาดไม่ได้สำหรับระบบการทำความร้อนแบบหม้อน้ำที่มีระบบควบคุมน้ำร้อน ช่วยให้สามารถควบคุมอัตราการไหลได้ดี
รหัสสินค้า |
---|
NO.109-0662-15A |
NO.109-0762-15A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,350.48 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็กฉาก] มุม | 58 | 26 | 52 | ||
฿ 1,350.48 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบตรง | 80 | 53.5 | 34 |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์ว | วาล์ว คืน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | บรอนซ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | รูเปียห์ | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | 1 / 2B (15 A) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) | 1 / 2B (15 A) | อุณหภูมิสูงสุด(℃) | null:: 120 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | null:: 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง