(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งานกับไอน้ำ น้ำเย็น อากาศ เช่นเดียวกับลักษณะอื่นๆ ได้แก่ แก๊สไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ (ในสถานะแห้ง) แก๊สอาร์กอน และน้ำมัน (20cSt หรือน้อยกว่า)
· ผ่านการทดสอบการเปิด/ปิด 600,000 ครั้งขึ้นไป
· "กลไกป้องกันการติด" ที่นำมาใช้กับส่วนเลื่อนของวาล์วช่วยป้องกันการสึกได้มากกว่ารุ่นทั่วไปถึง 3 เท่า
· บอดี้รวมถึงส่วนประกอบหลักด้านในทำจากสแตนเลสช่วยให้ไม่เกิดคราบและทนทานมากขึ้น
· ใช้ชิ้นส่วนแบบตลับ ทำให้งานซ่อมบำรุงง่ายขึ้นอย่างมาก
· ใช้ปะเก็น PTFE (ฟลูออโรโพลิเมอร์) เพื่อให้การซีลสนิทยิ่งขึ้น
· สามารถใช้งานได้ในช่วงความดันที่หลากหลาย ตั้งแต่ 0 ถึง 1.0 MPa (เมื่อขดลวดอยู่ในแนวนอน ใช้ได้ตั้งแต่ 0.03 ถึง 1.0 MPa)
· สามารถติดตั้งในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ (เมื่อขดลวดหันขึ้นด้านบน เป็นมุมน้อยกว่า 90°)
รหัสสินค้า |
---|
DP-100-C-25A |
DP-100-C-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว กำหนดของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,701.34 | YTK MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 27,090.29 | YTK MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ | โครงสร้างในการป้องกัน | มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น / สาดหลักฐาน |
---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (R) | ลักษณะการขับเคลื่อน | ชนิดมีไฟแสดงสถานะ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5:: 180 |
จำนวนโซลินอยด์ | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | วัสดุ | สเตนเลส | ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน(MPa) | 0:: |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง