(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา สั่งการโดยตรงชิ้นส่วนเปียกทำจากสเตนเลส เหล็กกล้า ซึ่งป้องกัน การกัดกร่อน ได้ดีสามารถติดตั้งในแนวนอนหรือแนวตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
DD-2-10A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ของไหลที่ใช้งานได้ | ขนาดเกลียว กำหนดของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | ออริฟิส (Ø) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | วัสดุ (แผ่นดิสก์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,888.39 | YTK MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ | 3 / 8B (10 A) | 9.5 | null~ 175 | ฟลูออโรเรซิ่น |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | โครงสร้างในการป้องกัน | มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น / สาดหลักฐาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (R) |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | วัสดุ | สเตนเลส | ระดับความเป็นฉนวน | H |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DD-2-10A ในชุด สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา DD-2 / DD-3 ซีรี่ส์
รหัสสินค้า |
---|
DD-2-8-10A |
DD-2-8-15A |
DD-2-8-20A |
DD-3-10A |
DD-3-15A |
DD-3-20A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ของไหลที่ใช้งานได้ | ขนาดเกลียว กำหนดของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | ออริฟิส (Ø) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | วัสดุ (แผ่นดิสก์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,888.39 | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไอน้ำ / อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | 3 / 8B (10 A) | 4 | null~ 175 | ฟลูออโรเรซิ่น | ||
฿ 7,138.67 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไอน้ำ / อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | 1 / 2B (15 A) | 4 | null~ 175 | ฟลูออโรเรซิ่น | ||
฿ 7,514.67 | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไอน้ำ / อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | 3 / 4B (20 A) | 4 | null~ 175 | ฟลูออโรเรซิ่น | ||
฿ 6,888.39 | 1 ชิ้น | 9 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | 3 / 8B (10 A) | 9.5 | null~ 100 | FKM (Viton) | ||
฿ 7,138.67 | 1 ชิ้น | 9 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | 1 / 2B (15 A) | 9.5 | null~ 100 | FKM (Viton) | ||
฿ 7,514.67 | 1 ชิ้น | 9 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | 3 / 4B (20 A) | 9.5 | null~ 100 | FKM (Viton) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง