(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • บริการ Flash สั่งวันนี้ได้รับสินค้าวันนี้ เปลี่ยนแปลงการตัดรอบเวลาสั่งซื้อเป็นก่อน 11:00 น. ชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน
    Flash Same Day Delivery service is temporary changed order cutoff time to be 11:00AM according to current situation
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

DP-34 Type Pressure-Resistant Explosion Proof Type Solenoid Valve

DP-34 Type Pressure-Resistant Explosion Proof Type Solenoid Valve

[Features]
· Can be used in explosive conditions (can be used in 1 and 2 types of places).
· Can be mounted horizontally or vertically.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
DP-34-15A
DP-34-20A
DP-34-25A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal Designation of Piping Thread Denomination B(Denomination A) Operating Temperature
(°C)
Material Operating Pressure Differential Range
(MPa)
IP Insulation Class
89 Day(s) or more 1/2B(15A)5~60Brass•Bronze0.05~IP67H
89 Day(s) or more 3/4B(20A)5~60Brass•Bronze0.05~IP67H
89 Day(s) or more 1B(25A)5~60Brass•Bronze0.05~IP67H

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Electromagnetic Applicable Fluid Air / Water / Oil / Gas Protection Structure Standard / Explosion Proofing
Connection Rc(R) Driving Type Pilot-operated

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)