(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มี เต้ารับ ลมสองประเภท ความดัน ทั่วไป (1 mpa หรือน้อยกว่า) และ ความดัน สูง (2.5 mpa หรือน้อยกว่า)
ชนิด | ปั๊มลม ทั่วไป | มอเตอร์ พิกัดแรงม้าช่วง เอาต์พุต(PS) | 1 ถึงน้อยกว่า 2 | มอเตอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(กิโลวัตต์ {} PS) | 1.25{1.7} |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การหล่อลื่น | น้ำมัน ประเภทฟรี | อุปกรณ์ควบคุม ความดัน(MPa) | 4.2 | ปล่อยอากาศจำนวน(ลิตร / นาที) | 100 ถึงน้อยกว่า 200 |
แหล่งที่มาของการขับขี่ (ประเภท) | 1 เฟส | ค่า การส่งเสียง(เดซิเบล) | 62 | ปล่อยอากาศจำนวน(ลิตร / นาที) | 145 |
เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) | 50/60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SIREWHITE ในชุด ปั๊มลม, ปั๊มลมชนิดพกพาใช้งานสะดวก ไม่ใช้น้ำมัน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง