(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Available in a wide range of variations from 30 to 3,000 L.
[Feature]
· Ideal for energy saving.
· For effective air supply.
· Due to diverse applications and advanced uses of pneumatic pressure, the need for a subtank is increasing.
· Air tanks with a capacity of 30 L to 3,000 L will meet the need.
· ST400C-75 and all later models have socket retainers.
· For other specifications of air tanks and port sizes, please contact us.
· Products of the stainless steel (SUS304) specification, internal surface coated models and flange types can be manufactured.
· It is a Japanese Class - 2 pressure vessel as provided by the Ordinance on Safety of Boilers and Pressure Vessels (ST95 and later) and the standard color is gray (Munsell Number N-7).
◆Please contact below for questions about maintenance of compressors or selection of relevant parts
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง