(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โปรดติดต่อเราหากต้องการลดระยะเวลาในการจัดส่ง
ระบบฟอกอากาศที่ใช้เส้นใยถ่านกัมมันต์
รหัสสินค้า |
---|
MSK1000-14 |
MSK1300-20 |
MSK150B-04 |
MSK200B-06 |
MSK250B-10 |
MSK400-10 |
MSK700-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราการไหล อากาศบำบัด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางของรอยต่อ B | ประเภทของ ชุดกรอง องค์ประกอบ | อากาศไหล เต้าเสียบ (㎥/นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49,141.24 | MEI FILTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10600 | 1 1/2 | EKS1000 | 10.6 | ||
฿ 59,091.54 | MEI FILTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 13800 | 2 | EKS1300 | 13.8 | ||
฿ 9,605.38 | MEI FILTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1200 | 1/2 | EKS150 | 1.2 | ||
฿ 13,377.69 | MEI FILTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1800 | 3/4 | EKS200 | 1.8 | ||
฿ 16,504.26 | MEI FILTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2700 | 1 | EKS250 | 2.7 | ||
฿ 21,714.59 | MEI FILTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3900 | 1 | EKS400 | 3.9 | ||
฿ 31,496.04 | MEI FILTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6600 | 1 1/2 | EKS700 | 6.6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวกรองสัญญาณรบกวนสายไฟ | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | คาร์บอน เส้นใย |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | วิธีเชื่อมต่อ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง