(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โปรดติดต่อเราหากต้องการลดระยะเวลาในการจัดส่ง
ตัวกรองละอองที่มีขนาดเล็กระดับไมครอนคุณภาพชั้นหนึ่งที่ทำจากสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO8573-1 ระดับการกรอง 0.01μm (คุณภาพชั้นหนึ่ง) ระดับความเข้มข้นของน้ำมันที่กรองออก 0.01 mg/m3 (คุณภาพชั้นหนึ่ง)
· บอดี้ทำจากสแตนเลส (มากกว่า MSM400) ทนทานต่อน้ำและมีน้ำหนักเบา
· การสูญเสียแรงดันต่ำด้วยชิ้นส่วนที่พัฒนาขึ้นใหม่ และอายุการใช้งานยาวนานขึ้นด้วยเวลาการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ 8,000 ชั่วโมง (MSM)
· นอกจากนี้ หลอดไฟยังแสดงเวลาแจ้งเตือนการเปลี่ยนชิ้นส่วน (มากกว่า MSM400)
· ใช้โครงสร้างสันขอบและทำให้กระบวนการเชื่อมต่อและการตัดการเชื่อมต่อของตัวเรือนง่ายขึ้น (มากกว่า MSM400)
รหัสสินค้า |
---|
MSM75B-03D |
MSM1000-14D |
MSM1300-20D |
MSM150B-04D |
MSM200B-06D |
MSM250B-10D |
MSM400-10D |
MSM700-14D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราการไหล อากาศบำบัด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางของรอยต่อ B | ประเภทของ ชุดกรอง องค์ประกอบ | อากาศไหล เต้าเสียบ (㎥/นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,835.60 | MEI FILTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 350 | 3/8 | EMS75 | 0.35 | ||
฿ 63,071.66 | MEI FILTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10600 | 1 1/2 | EMS1000 | 10.6 | ||
฿ 73,962.50 | MEI FILTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 13800 | 2 | EMS1300 | 13.8 | ||
฿ 14,170.45 | MEI FILTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1200 | 1/2 | EMS150 | 1.2 | ||
฿ 23,704.66 | MEI FILTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1800 | 3/4 | EMS200 | 1.8 | ||
฿ 27,913.93 | MEI FILTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2700 | 1 | EMS250 | 2.7 | ||
฿ 33,220.76 | MEI FILTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3900 | 1 | EMS400 | 3.9 | ||
฿ 42,839.39 | MEI FILTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6600 | 1 1/2 | EMS700 | 6.6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวกรองสัญญาณรบกวนสายไฟ | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | 0.01μm |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ก๊อกระบายออก | ชนิด ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ อัตโนมัติ | วิธีเชื่อมต่อ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก |
ชุดกรอง อินไลน์ วัสดุ เคส | สเตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง