1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ความดัน ต่ำF110L-S (รหัสสินค้า)

MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE

ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ความดัน ต่ำF110L-S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,400.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การทำให้เป็นละอองที่ยอดเยี่ยม

[คุณสมบัติ]
·มี ความดัน ต่ำมากภายใน ฝาครอบ อากาศ 0.07 mpa (แบบตามแรงโน้มถ่วง:0.05 mpa) และการทำให้เป็นละอองที่เหนือกว่าผ่านอากาศเสริม ( ฝาครอบ อากาศ 3 มิติ) ในแนวทแยง
·บรรลุ ความดัน คลองเลื่อย ต่ำลงและลดการใช้อากาศได้ประมาณ 30%ประสิทธิภาพในการสะสมของ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น 10% ช่วยลดปริมาณการใช้ แปรงทาสี โดยลดปริมาณ แปรงทาสี สะท้อนกลับทั้งหมดนี้ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น
·วงจร สเตนเลส ใช้สำหรับชิ้นส่วนที่ หน้าสัมผัส กับ ของไหล
·ตัวเครื่อง F110 มีการชุบนิกเกิลเงาซึ่งช่วยปรับปรุงการสึกหรอและความต้านทานการกัดกร่อน
·ซีลเข็มใช้ซีล U ทำให้ไม่จำเป็นต้องขันและปรับรูปแบบอื่น ๆ

รหัสสินค้า
F110L-S20LS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,400.35

MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ตัวเครื่อง หลักของ ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี วิธีการจัดหา ประเภทดูด เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) ถึง 2
ความกว้างของ แพทเทิร์น [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) ถึง 300 ปริมาณสเปรย์เหลว [หมวดหมู่](mℓ / นาที) ถึง 200 การพ่น ความดันลม [หมวดหมู่](MPa) ถึง 0.2
ปริมาณการใช้แอร์ [หมวดหมู่](ℓ / นาที) ถึง 300 เส้นผ่าศูนย์กลางของ เต้าเสียบ อากาศ G1/4 แปรงทาสี เส้นผ่าศูนย์กลาง เต้าเสียบ G1/4
รูปทรง แพทเทิร์น ดอกทิวลิป รายละเอียดของ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) 2.0 รายละเอียดความกว้างของ แพทเทิร์น(มิลลิเมตร) 270
รายละเอียดของปริมาณเจ็ทเหลว(mℓ / นาที) 110 พ่นรายละเอียด ความดันลม(MPa) 0.15 รายละเอียดปริมาณอากาศ(ℓ / นาที) 265

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F110L-S20LS ในชุด ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ความดัน ต่ำF110L-S