1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ความดัน ต่ำF110L-G (รหัสสินค้า)

ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ความดัน ต่ำF110L-G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,400.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การทำให้เป็นละอองที่ยอดเยี่ยม

[คุณสมบัติ]
·มี ความดัน ต่ำมากภายใน ฝาครอบ อากาศ 0.07 mpa (แบบตามแรงโน้มถ่วง:0.05 mpa) และการทำให้เป็นละอองที่เหนือกว่าผ่านอากาศเสริม ( ฝาครอบ อากาศ 3 มิติ) ในแนวทแยง
·บรรลุ ความดัน คลองเลื่อย ต่ำลงและลดการใช้อากาศได้ประมาณ 30%ประสิทธิภาพในการสะสมของ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น 10% ช่วยลดปริมาณการใช้ แปรงทาสี โดยลดปริมาณ แปรงทาสี สะท้อนกลับทั้งหมดนี้ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น
·วงจร สเตนเลส ใช้สำหรับชิ้นส่วนที่ หน้าสัมผัส กับ ของไหล
·ตัวเครื่อง F110 มีการชุบนิกเกิลเงาซึ่งช่วยปรับปรุงการสึกหรอและความต้านทานการกัดกร่อน
·ซีลเข็มใช้ซีล U ทำให้ไม่จำเป็นต้องขันและปรับรูปแบบอื่น ๆ

รหัสสินค้า
F110L-G13LS
F110L-G15LS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณสเปรย์เหลว [หมวดหมู่]
(mℓ / นาที)
รายละเอียดของ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดความกว้างของ แพทเทิร์น
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดของปริมาณเจ็ทเหลว
(mℓ / นาที)

฿ 9,400.35

MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 8 วัน ถึง 1001.3260100

฿ 9,400.35

MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 8 วัน ถึง 2001.5270115

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ตัวเครื่อง หลักของ ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี วิธีการจัดหา แบบตามแรงโน้มถ่วง เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) ถึง 2
ความกว้างของ แพทเทิร์น [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) ถึง 300 การพ่น ความดันลม [หมวดหมู่](MPa) ถึง 0.2 ปริมาณการใช้แอร์ [หมวดหมู่](ℓ / นาที) ถึง 300
เส้นผ่าศูนย์กลางของ เต้าเสียบ อากาศ G1/4 แปรงทาสี เส้นผ่าศูนย์กลาง เต้าเสียบ G1/4 รูปทรง แพทเทิร์น ดอกทิวลิป
พ่นรายละเอียด ความดันลม(MPa) 0.12 รายละเอียดปริมาณอากาศ(ℓ / นาที) 235