(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี อเนกประสงค์ มือจับ ยาว
ขนาดวัตถุ | อุปกรณ์เสริมขนาดเล็ก | จำนวนโซลินอยด์วาล์วที่ต้องการ | โซลินอยด์วาล์ว 3 ทาง × 1, โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง × 1 | วิธีการจัดหา แปรงทาสี | ฟีด ความดัน |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของ หัวฉีด แปรงทาสี(มิลลิเมตร) | 1.5 | ปริมาณอากาศ(ลิตร / นาที) | 70 | ประเภท ฝาครอบ อากาศ | - |
หัวฉีด แปรงทาสี | F110 | มุม หัว | 0° | ความยาว ท่อเหล็ก(มิลลิเมตร) | 500 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A110-PX11L-500 ในชุด ปืนฉีดอัตโนมัติด้ามยาวเฉพาะปืนฉีดอัตโนมัติด้ามยาวสำหรับพื้นผิวภายในA110-PX
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง