• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Long Handle Automatic Spray Gun with Built-In Air Valve Variable Head Angle Type Automatic Spray Gun FA110-PXC

Long Handle Automatic Spray Gun with Built-In Air Valve Variable Head Angle Type Automatic Spray Gun FA110-PXC

Greatly improves work efficiency when painting wide surface areas, when working with high out of reach places, or when carrying out continuous automatic painting, etc.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

FA110-PXC10P-500

 
Part Number
FA110-PXC10P-500
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
17 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Paint Supply Method Pressure Feed Diameter of Paint Nozzle(mm) 1.0 The amount of air(L/min) 160
Air cap type 10P Paint Nozzle Type F110 Pipe length(mm) 500

Please check the type/dimensions/specifications of the part FA110-PXC10P-500 in the Long Handle Automatic Spray Gun with Built-In Air Valve Variable Head Angle Type Automatic Spray Gun FA110-PXC series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA110-PXC10P-500 ในชุด Long Handle Automatic Spray Gun with Built-In Air Valve Variable Head Angle Type Automatic Spray Gun FA110-PXC