• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Multi-Purpose Spray Gun HS2YA-G

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
HS2YA-G30
HS2YA-G30(C)
HS2YA-G40
HS2YA-G40(C)
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNozzle Dia. [Category]
(mm)
Specifications Detail of Nozzle Dia.
(mm)
7 Day(s) or more ~3No cup      3.0
7 Day(s) or more ~3With cup              3.0
7 Day(s) or more ~4No cup      4.0
7 Day(s) or more ~4With cup              4.0

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Spray Gun Type Main Body of Spray Gun Supply Method Gravity Type Spraying Air Pressure [Category](MPa) ~0.3
Air Usage Amount [Category](ℓ/min) ~300 The diameter of air inlet G1/4 Spraying Air Pressure Details(MPa) 0.29
The details of amount of air(ℓ/min) 225