(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บรรลุ การควบคุม เสถียรผ่าน อุปกรณ์ควบคุม แบบดิจิตอล
· มีประสิทธิภาพในการตรวจจับสิ่งผิดปกติ, การตรวจสอบการทำงานและการควบคุมเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
MD1D-BT04 |
MD1D-BT08 |
MD1D-BT12 |
MD1D-BV04 |
MD1D-BV08 |
MD1D-BV12 |
MD1D-CT04 |
MD1D-CT08 |
MD1D-CT12 |
MD1D-CV04 |
MD1D-CV08 |
MD1D-CV12 |
MD1D-DT04 |
MD1D-DT08 |
MD1D-DV04 |
MD1D-DV08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค อุปกรณ์ควบคุม | แรงดันไฟเลี้ยง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,076.19 | SAW MOTOR DRIVER MD1D | 1 ชิ้น | 12 วัน | อุปกรณ์ควบคุมแรงบิดแบบเรียบง่าย | DC12V±20% | 4 | ||
฿ 21,510.10 | SAW MOTOR DRIVER MD1D | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปกรณ์ควบคุมแรงบิดแบบเรียบง่าย | DC12V±20% | 8 | ||
฿ 23,121.31 | SAW MOTOR DRIVER MD1D | 1 ชิ้น | 12 วัน | อุปกรณ์ควบคุมแรงบิดแบบเรียบง่าย | DC12V±20% | 12 | ||
฿ 20,076.19 | SAW MOTOR DRIVER MD1D | 1 ชิ้น | 12 วัน | อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า | DC12V±20% | 4 | ||
฿ 21,510.10 | SAW MOTOR DRIVER MD1D | 1 ชิ้น | 12 วัน | อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า | DC12V±20% | 8 | ||
฿ 23,121.31 | SAW MOTOR DRIVER MD1D | 1 ชิ้น | 12 วัน | อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า | DC12V±20% | 12 | ||
฿ 20,076.19 | SAW MOTOR DRIVER MD1D | 1 ชิ้น | 12 วัน | อุปกรณ์ควบคุมแรงบิดแบบเรียบง่าย | DC24V±20% | 4 | ||
฿ 21,510.10 | SAW MOTOR DRIVER MD1D | 1 ชิ้น | 12 วัน | อุปกรณ์ควบคุมแรงบิดแบบเรียบง่าย | DC24V±20% | 8 | ||
฿ 23,121.31 | SAW MOTOR DRIVER MD1D | 1 ชิ้น | 12 วัน | อุปกรณ์ควบคุมแรงบิดแบบเรียบง่าย | DC24V±20% | 12 | ||
฿ 20,076.19 | SAW MOTOR DRIVER MD1D | 1 ชิ้น | 12 วัน | อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า | DC24V±20% | 4 | ||
฿ 21,510.10 | SAW MOTOR DRIVER MD1D | 1 ชิ้น | 12 วัน | อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า | DC24V±20% | 8 | ||
฿ 23,121.31 | SAW MOTOR DRIVER MD1D | 1 ชิ้น | 12 วัน | อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า | DC24V±20% | 12 | ||
฿ 20,076.19 | SAW MOTOR DRIVER MD1D | 1 ชิ้น | 12 วัน | อุปกรณ์ควบคุมแรงบิดแบบเรียบง่าย | DC48V±10% | 4 | ||
฿ 21,510.10 | SAW MOTOR DRIVER MD1D | 1 ชิ้น | 12 วัน | อุปกรณ์ควบคุมแรงบิดแบบเรียบง่าย | DC48V±10% | 8 | ||
฿ 20,076.19 | SAW MOTOR DRIVER MD1D | 1 ชิ้น | 12 วัน | อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า | DC48V±10% | 4 | ||
฿ 21,510.10 | SAW MOTOR DRIVER MD1D | 1 ชิ้น | 12 วัน | อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า | DC48V±10% | 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | สเปค แรงดันไฟฟ้า | สเปค DC |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง