(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบบล็อค Miyoshi รุ่น URW (แบบสวมอัด)
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อหรือตลับลูกปืนตุ๊กตา มาพร้อมกับโครงสร้างสำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องจักร นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของตลับลูกปืน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.): 6 และ 22
● ตลับลูกปืนที่ใช้ : ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
● รูปร่าง : รูปตัว T
● วัสดุ :
ตัวเสื้อ - A2017
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
URW-306 |
URW-408 |
URW-410 |
URW-512 |
URW-514 |
URW-616 |
URW-618 |
URW-720 |
URW-722 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น d (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 708.85 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 26 | ||
฿ 912.10 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 32 | ||
฿ 912.10 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 32 | ||
฿ 1,169.22 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 38 | ||
฿ 1,169.22 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 14 | 38 | ||
฿ 1,782.54 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 48 | ||
฿ 1,781.52 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 18 | 48 | ||
฿ 2,140.77 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 52 | ||
฿ 2,139.75 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 22 | 52 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภท T | ประเภทตลับลูกปืน | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | จำนวน ตลับลูกปืน | เดียว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเสื้อ | A2017 | แหวนล็อค | ไม่ | ชนิด | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่น วงแหวนนอก |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง