(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบบล็อค Miyoshi ชนิดหน้าแปลน FPA (แคลมป์ยึดแยก)
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อหรือตลับลูกปืนตุ๊กตา มาพร้อมกับโครงสร้างสำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องจักร นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของตลับลูกปืน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.): 6 และ 22
● รูปร่างหน้าแปลน : แบบกะทัดรัด
● วัสดุ :
ตัวเสื้อ - ดูราลูมิน A2017
สกรูสำหรับติดตั้ง - SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
FPA-306 |
FPA-408 |
FPA-410 |
FPA-512 |
FPA-514 |
FPA-616 |
FPA-618 |
FPA-720 |
FPA-722 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น d (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,215.45 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 26 | ||
฿ 1,422.77 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | 34 | ||
฿ 1,422.26 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 10 | 34 | ||
฿ 1,788.62 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 12 | 40 | ||
฿ 1,787.61 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 14 | 40 | ||
฿ 2,721.55 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 16 | 50 | ||
฿ 2,720.03 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 18 | 50 | ||
฿ 3,191.06 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 20 | 54 | ||
฿ 2,318.66 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | 22 | 54 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รูปทรง หน้าแปลน | ประเภทตลับลูกปืน | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | จำนวน ตลับลูกปืน | เดียว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเสื้อ | A2017 | รูปทรง หน้าแปลน | ขนาดเล็ก | แหวนล็อค | ไม่ |
ชนิด | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่น วงแหวนนอก | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง